Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Fotoğraflar (7)

1.524 mm (60 inç) İnşaat Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
66.9 inç
1700 mm
Uzunluk
60 inç
1524 mm
Genişlik
5.9 inç
150 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Toplam Uzunluk 66.9 inç 1700 mm
Uzunluk 60 inç 1524 mm
Genişlik 5.9 inç 150 mm
Yükseklik 34.1 inç 865 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 3 inç 75 mm
Yük Kapasitesi 6613.9 lb 3000 kg
Ağırlık 375.4 lb 170.3 kg
Diş Konfigürasyonu Dönüşlü/Dönüşsüz Dönüşlü/Dönüşsüz

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!