Stüdyo Çekimi

Kütük ve Kereste Çatalı Dişleri 1.219 mm (48 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
55.1 inç
1399 mm
Uzunluk
48 inç
1219 mm
Genişlik
5.9 inç
150 mm

Görüntüleme

Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.219 mm (48 inç)

Toplam Uzunluk 55.1 inç 1399 mm
Uzunluk 48 inç 1219 mm
Genişlik 5.9 inç 150 mm
Yükseklik 41.7 inç 1058 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.6 inç 65 mm
Yük Kapasitesi 9700.3 lb 4400 kg
Ağırlık 363.8 lb 165 kg
Diş Konfigürasyonu Dönüş Yok, Serbest Kalma Dönüş Yok, Serbest Kalma

1.219 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.219 mm (48 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle