1.219 mm (48 inç)

1.219 mm (48 inç) Kütük ve Kereste Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Uzunluk
55.1 inç
1399 mm
Uzunluk
48 inç
1219 mm
Genişlik
5.9 inç
150 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Kütük ve Kereste Çatalı Dişleri yükleme yapmak, yük boşaltmak, platformu hareket ettirmek, sıralama yapmak ve fabrikayı beslemek için kullanılır. Düz çatal dişleri ve kaldırılmış korumaları, hem kesilmesi tamamlanmamış kütükleri hem de yığın keresteleri işlemekte kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Daha Fazla Çatal İndirme

Daha Fazla Çatal İndirme

Artırılmış çatal indirme özelliği, kamyon yüklemesi sırasında daha fazla görüş sağlar.
Konik Kutu Çatalları

Konik Kutu Çatalları

Konik kutu çatalları, operatörün kütüklerin arasına sıralama amacıyla çatalları yerleştirmesine olanak sağlayacak ve yükün daha kontrollü boşaltılmasına yardım edecek şekilde uygun noktaya konik olarak bağlanmıştır.
Daha Büyük Çatal Genişliği

Daha Büyük Çatal Genişliği

Daha geniş çatallar, daha büyük malzemelerin taşınması sırasında denge sağlanması için daha geniş bir yüzey sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.219 mm (48 inç)

Toplam Uzunluk 55.1 inç 1399 mm
Uzunluk 48 inç 1219 mm
Genişlik 5.9 inç 150 mm
Yükseklik 38 inç 965 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.6 inç 65 mm
Yük Kapasitesi 9700.3 lb 4400 kg
Ağırlık 343.9 lb 156 kg
Diş Konfigürasyonu Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli

1.219 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm