914 mm (36 inç)

914 mm (36 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
36 inç
914.4 mm
Çatal Dişi Genişliği
3.9 inç
100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
21.3 inç
541 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Cat

Güç değeri

Çatallar; Mikro Yükleyici, Arazi ve Kompakt Kamyon Yükleyici makinelerin kaldırma zorunluluklarını karşılamak için Sınıf II olarak kabul edilir.
Cat

Ofsetli Tasarım

Ofsetli Paletli Forklift Çatal Dişleri yükleyici kolun kamyon kasasında sürüklenmesini önlemek için kullanılır. Ofsetli Forklift Çatalları daha yüksek kaldırma kapasitesi için Sınıf III olarak kabul edilir.
Cat

Mevcut Uzunluklar

Çatal uzunluğu seçenekleri - 910 mm (36 inç), 1.070 mm (42 inç), 1.120 mm (44 inç), 220 mm (48 inç), 1.370 mm (54 inç) ve 1.524 mm (60 inç).

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 36 inç 914.4 mm
Çatal Dişi Genişliği 3.9 inç 100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 21.3 inç 541 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.6 inç 40 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 91.9 lb 41.7 kg
Toplam Uzunluk 38.5 inç 979 mm

914 mm (36 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm