Görüntüleme
İlave paletli forklift çatal dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için paletli çatal taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Önemli Özellikler
İlave paletli forklift çatal dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için paletli çatal taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çatal Dişi Uzunluğu | 48 inç 1220 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 3.9 inç 100 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 21.3 inç 541 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 1.6 inç 40 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 114 lb 51.7 kg |
| Toplam Uzunluk | 50.7 inç 1289 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm