Görüntüleme
İlave forklift çatalı dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için forklift çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Önemli Özellikler
İlave forklift çatalı dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için forklift çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çatal Dişi Uzunluğu | 60 inç 1524 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 5.9 inç 150 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 29.8 inç 758 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 2.4 inç 60 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 340.6 lb 154.5 kg |
| Toplam Uzunluk | 64 inç 1625 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm