1.370 mm (54 inç)

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.370 mm (54 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
53.9 inç
1370 mm
Çatal Dişi Genişliği
5.9 inç
150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
29.8 inç
758 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat sahalarında ve endüstriyel sahalarda toplu veya paletli yük taşıma, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşıma gibi işlerin gerektirdiği çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
Cat

Güç değeri

Çatallar; Mikro Yükleyici, Arazi ve Kompakt Paletli Yükleyici makinelerin kaldırma zorunluluklarını karşılamak için Sınıf II olarak kabul edilir.
Cat

Dirsekli Tasarım

Dirsekli Forklift Çatalı Dişleri yükleyici kolun kamyon kasasında sürüklenmesini önlemek için kullanılır. Dirsekli Forklift Çatalları daha yüksek kaldırma kapasitesi için Sınıf III olarak kabul edilir.
Cat

Mevcut Uzunluklar

Çatal uzunluğu seçenekleri - 910 mm (36 inç), 1.070 mm (42 inç), 1.120 mm (44 inç), 220 mm (48 inç), 1.370 mm (54 inç) ve 1.524 mm (60 inç).

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.370 mm (54 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 53.9 inç 1370 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.9 inç 150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 29.8 inç 758 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.4 inç 60 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 323 lb 146.5 kg
Toplam Uzunluk 58.1 inç 1475 mm

1.370 mm (54 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.