1.120 mm (44 inç)

1.120 mm (44 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
44.1 inç
1120 mm
Çatal Dişi Genişliği
3.9 inç
100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
21.3 inç
541 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.120 mm (44 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 44.1 inç 1120 mm
Çatal Dişi Genişliği 3.9 inç 100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 21.3 inç 541 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.8 inç 45 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 112.7 lb 51.1 kg
Toplam Uzunluk 47 inç 1194 mm

1.120 mm (44 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm