| Çatal Dişi Uzunluğu | 41.3 inç 1050 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 5.1 inç 130 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 31.5 inç 800 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 2 inç 50 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 198.4 lb 90 kg |
| Toplam Uzunluk | 44.8 inç 1138 mm |
Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.050 mm (41 inç)
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Çatal Dişi Uzunluğu
- 41.3 inç
- 1050 mm
- Çatal Dişi Genişliği
- 5.1 inç
- 130 mm
- Çatal Dişi Yüksekliği
- 31.5 inç
- 800 mm
Görüntüleme
İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.050 mm (41 inç)
1.050 mm (41 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Çatal Aksesuarları
1.050 mm (41 inç)
Seçildi
- Çatal Dişi Uzunluğu
- 41.3 inç
- 1050 mm
- Çatal Dişi Genişliği
- 5.1 inç
- 130 mm
- Çatal Dişi Yüksekliği
- 31.5 inç
- 800 mm
Çatal Aksesuarları
914 mm (36 inç)
- Çatal Dişi Uzunluğu
- 36 inç
- 914.4 mm
- Çatal Dişi Genişliği
- 3.9 inç
- 100 mm
- Çatal Dişi Yüksekliği
- 21.3 inç
- 541 mm
Çatal Aksesuarları
1.070 mm (42 inç)
- Çatal Dişi Uzunluğu
- 42.1 inç
- 1070 mm
- Çatal Dişi Genişliği
- 3.9 inç
- 100 mm
- Çatal Dişi Yüksekliği
- 21.3 inç
- 541 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm