1.350 mm (53 inç)

1.350 mm (53 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
53.1 inç
1350 mm
Çatal Dişi Genişliği
5.1 inç
130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
31.5 inç
800 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.350 mm (53 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 53.1 inç 1350 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.1 inç 130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 31.5 inç 800 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 234.4 lb 106.3 kg
Toplam Uzunluk 56.6 inç 1438 mm

1.350 mm (53 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm