1.220 mm (48 inç) Sol Dirsek

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.220 mm (48 inç) Sol Dirsek

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1220 mm
Çatal Dişi Genişliği
4.8 inç
122 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
31.5 inç
800 mm

Görüntüleme

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.220 mm (48 inç) Sol Dirsek

Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1220 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.8 inç 122 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 31.5 inç 800 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 191.8 lb 87 kg
Toplam Uzunluk 51.5 inç 1308 mm
Toplam Genişlik 6.9 inç 175 mm

1.220 mm (48 inç) Sol Dirsek ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm