1.220 mm (48 inç)

1.220 mm (48 inç) Paletli Forklift Çatalı Dişleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1219 mm
Çatal Dişi Genişliği
4.9 inç
125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
25.8 inç
655 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.220 mm (48 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1219 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.9 inç 125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 25.8 inç 655 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.4 inç 60 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 198.6 lb 90.1 kg
Toplam Uzunluk 52.5 inç 1334 mm

1.220 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm