1.829 mm (72 inç)

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.829 mm (72 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
72 inç
1828 mm
Çatal Dişi Genişliği
4.9 inç
125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
25.8 inç
655 mm

Görüntüleme

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 72 inç 1828 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.9 inç 125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 25.8 inç 655 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.4 inç 60 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 277.8 lb 126 kg
Toplam Uzunluk 76.5 inç 1943 mm

1.829 mm (72 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm