1.220 mm (48 inç)

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.220 mm (48 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1220 mm
Çatal Dişi Genişliği
3.9 inç
100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
27.8 inç
706 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.220 mm (48 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1220 mm
Çatal Dişi Genişliği 3.9 inç 100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 27.8 inç 706 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.6 inç 40 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 117.7 lb 53.39 kg
Toplam Uzunluk 50.9 inç 1293 mm
Toplam Genişlik 3.9 inç 100 mm

1.220 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.