Görüntüleme
İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Önemli Özellikler
İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
| Çatal Dişi Uzunluğu | 47.2 inç 1200 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 3.9 inç 100 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 24.9 inç 632 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 1.6 inç 40 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 111 lb 50.35 kg |
| Toplam Uzunluk | 50.1 inç 1273 mm |
| Toplam Genişlik | 3.9 inç 100 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm