Çatal Dişi Uzunluğu | 42.1 inç 1070 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 3.9 inç 100 mm |
Çatal Dişi Yüksekliği | 21.3 inç 541 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 1.6 inç 40 mm |
Çatal Dişi Ağırlığı | 97 lb 44 kg |
Toplam Uzunluk | 44.8 inç 1139 mm |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.
Çatal Dişi Uzunluğu | 42.1 inç 1070 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 3.9 inç 100 mm |
Çatal Dişi Yüksekliği | 21.3 inç 541 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 1.6 inç 40 mm |
Çatal Dişi Ağırlığı | 97 lb 44 kg |
Toplam Uzunluk | 44.8 inç 1139 mm |