Stüdyo Çekimi

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.200 mm (47 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
47.2 inç
1200 mm
Çatal Dişi Genişliği
5.1 inç
130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
23.6 inç
600 mm

Görüntüleme

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 47.2 inç 1200 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.1 inç 130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 23.6 inç 600 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 205.7 lb 93.3 kg
Toplam Uzunluk 50.8 inç 1290 mm

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.