Stüdyo Çekimi

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.350 mm (53 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
53.1 inç
1350 mm
Çatal Dişi Genişliği
5.1 inç
130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
31.5 inç
800 mm

Görüntüleme

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.350 mm (53 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 53.1 inç 1350 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.1 inç 130 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 31.5 inç 800 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.4 inç 60 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 275.6 lb 125 kg
Toplam Uzunluk 57.1 inç 1450 mm

1.350 mm (53 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.350 mm (53 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle