Stüdyo Çekimi

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.120 mm (44 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
44.1 inç
1120 mm
Çatal Dişi Genişliği
3.9 inç
100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
21.3 inç
541 mm

Görüntüleme

İlave paletli forklift çatal dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için paletli çatal taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.120 mm (44 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 44.1 inç 1120 mm
Çatal Dişi Genişliği 3.9 inç 100 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 21.3 inç 541 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 110.2 lb 50 kg
Toplam Uzunluk 47 inç 1194 mm

1.120 mm (44 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.