Stüdyo Çekimi

Paletli Forklift Çatalı Dişleri 1.220 mm (48 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Uzunluğu
48 inç
1220 mm
Çatal Dişi Genişliği
4.9 inç
125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği
31.5 inç
800 mm

Görüntüleme

İlave paletli forklift çatal dişleri, inşaat sahalarında paletlenmiş çok çeşitli malzemeleri taşımak için paletli çatal taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.220 mm (48 inç)

Çatal Dişi Uzunluğu 48 inç 1220 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.9 inç 125 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 31.5 inç 800 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 207 lb 93.9 kg
Toplam Uzunluk 51.6 inç 1310 mm

1.220 mm (48 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.220 mm (48 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle