Stüdyo Çekimi

Braketler Bağlantı Braketi - CW-10

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
CW-10 Ataşman Değiştirici
CW-10 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
174.2 lb
79 kg
Toplam Genişlik
14.6 inç
370 mm

Görüntüleme

H Serisi kırıcılarla kullanıma yönelik bağlantı braketidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Bağlantı Braketi - CW-10

Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 174.2 lb 79 kg
Toplam Genişlik 14.6 inç 370 mm
Toplam Uzunluk 19.5 inç 495 mm
Toplam Yükseklik 12.9 inç 327 mm

Bağlantı Braketi - CW-10 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  Bağlantı Braketi - CW-10

Diğer Teklifleri Görüntüle