Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Ağırlık | 264.6 lb 120 kg |
| Toplam Genişlik | 49.7 inç 1263 mm |
| Toplam Uzunluk | 22.4 inç 570 mm |
| Toplam Yükseklik | 11.5 inç 291 mm |
| Pim Çapı | 50 mm/50 mm (2 inç/2 inç) 50 mm/50 mm (2 inç/2 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm