3-6 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

3-6 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli Braketler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Pimli
Pimli
Ağırlık
98.8 lb
44.8 kg
Toplam Genişlik
12.4 inç
316 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3-6 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Arayüz Tipi Pimli Pimli
Ağırlık 98.8 lb 44.8 kg
Toplam Genişlik 12.4 inç 316 mm
Toplam Uzunluk 18.7 inç 474 mm
Toplam Yükseklik 9.8 inç 250 mm
Pim Çapı 50 mm/50 mm/50 mm (2 inç/2 inç/2 inç) 50 mm/50 mm/50 mm (2 inç/2 inç/2 inç)
Bağlantı Braketi Boyutu Orta-Büyük Orta-Büyük

3-6 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm