Orta-Büyük Bağlantı Braketi - CW10

Orta-Büyük Bağlantı Braketi - CW10 Braketler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
CW10 Ataşman Değiştirici
CW10 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
55.1 lb
25 kg
Toplam Genişlik
11.8 inç
300 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Orta-Büyük Bağlantı Braketi - CW10

Arayüz Tipi CW10 Ataşman Değiştirici CW10 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 55.1 lb 25 kg
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 13.4 inç 340 mm
Toplam Yükseklik 8.1 inç 207 mm
Bağlantı Braketi Boyutu Orta-Büyük Orta-Büyük

Orta-Büyük Bağlantı Braketi - CW10 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm