Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Ağırlık | 75 lb 34 kg |
| Toplam Genişlik | 11.8 inç 300 mm |
| Toplam Uzunluk | 13.4 inç 340 mm |
| Toplam Yükseklik | 10 inç 254 mm |
| Arayüz Tipi | CW10 Ataşman Değiştirici CW10 Ataşman Değiştirici |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Geniş Ekstra Geniş |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm