10 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Braketler 10 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Pimli
Pimli
Ağırlık
222 lb
100.7 kg
Toplam Genişlik
14.9 inç
379 mm

Görüntüleme

Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 10 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Arayüz Tipi Pimli Pimli
Ağırlık 222 lb 100.7 kg
Toplam Genişlik 14.9 inç 379 mm
Toplam Uzunluk 22.6 inç 573 mm
Toplam Yükseklik 13.3 inç 338 mm
Pim Çapı 60 mm/60 mm (2,4 inç/2,4 inç) 60 mm/60 mm (2,4 inç/2,4 inç)
Bağlantı Braketi Boyutu Büyük Büyük

10 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.