Görüntüleme
Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
Önemli Özellikler
Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| Tahrik Yöntemi | Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma |
| Bağlantı Braketi Tasarımı | 5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli 5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-83 L/dak (11-22 gal/dak) 42-83 L/dak (11-22 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) |
| Toplam Genişlik - Braketle Birlikte | 11.4 inç 289 mm |
| Toplam Uzunluk - Braketle Birlikte | 14.2 inç 361 mm |
| Toplam Yükseklik | 34.4 inç 875 mm |
| Kılıf Çapı | 11 inç 280 mm |
| Dönüş Aralığı (ön/arka) | 72 derece 72 derece |
| Dönüş Aralığı (Sol/Sağ) | 76 derece 76 derece |
| Ağırlık | 207.2 lb 94 kg |
| Motor Hacmi | 15.26 inç³ 250 cm³ |
| Maksimum Akıştaki Uç Hızı | 71 dev/dak 71 dev/dak |
| Altıgen Çıkış Mili Boyutu | 2 inç 51 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında
Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında