A26B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

ÇİFT DİŞLİ azaltma (34:1), hızlı bağlantı kesmeli hidrolik hatları, bağlantı braketi, donanım ve bir adet 51 mm'lik çıkış mili dahildir.

Birimler:
Maksimum basınçta tahrik şaftı torku 5040.0 lb ft 6830.0 N·m Less
Tahrik yöntemi Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma Less
Bağlantı braketi tasarımı Mini Hidrolik Ekskavatör Mini Hidrolik Ekskavatör Less
Maksimum hidrolik akışı 34.3 gal/dak. 130.0 L/dk Less
Maksimum hidrolik basıncı 4206.0 psi 290.0 bar Less
Braketle birlikte toplam genişlik 45.0 inç 1152.0 mm Less
Toplam tahrik yüksekliği 39.0 inç 978.0 mm Less
Muhafaza çapı 10.0 inç 252.0 mm Less
Dönüş aralığı 60.0 Derece 60.0 Derece Less
Tahrik birimi ağırlığı hidrolik ile uçlar olmadan hatlar 225.0 lb 102.0 kg Less
Uçlar olmadan toplam ağırlık 237.0 lb 107.5 kg Less
HEX çıkış mili 2.0 inç 51.0 mm Less
Maks. akıştaki uç hızı (tahrik şaftı) 87.0 dev/dak. 87.0 dev/dak. Less
Matkap ucu tutuşu Çapraz cıvata/somunlar Çapraz cıvata/somunlar Less