A26B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Dişli Tahrik Ünitesi - Tahrik grubu, bağlantı grubu ve hat grubu dahildir. Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile uyumludur.

Birimler:
Maksimum Basınçta Tahrik Şaftı Torku 5040.0 lb/ft 6830.0 N·m Less
Tahrik Yöntemi Dişli Motor - Çift Dişli Azaltma Dişli Motor - Çift Dişli Azaltma Less
Bağlantı braketi tasarımı Bekolu Yükleyici Bekolu Yükleyici Less
Muhafaza çapı 11.0 inç 280.0 mm Less
Yığılı Kapasite 443.0 lb 201.0 kg Less
Etkin Deplasman 2.67 inç3 44.0 cm³ Less