Görüntüleme
Tipik kazıcı uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.
Önemli Özellikler
Tipik kazıcı uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Kazı Derinliği | 117 inç 2972 mm |
| Çalışma Ağırlığı | 2325.9 lb 1055 kg |
| Toplam Uzunluk | 91.9 inç 2334 mm |
| Denge Kolu Açıklığı - Çalışma Konumu | 71.4 inç 1813 mm |
| Kazma Derinliği 610 mm (2 ft) | 124.3 inç 3156 mm |
| Kazma Derinliği 4.220 mm (8 ft) | 106.5 inç 2705 mm |
| Düz Duvar Kazma Derinliği | 79.5 inç 2020 mm |
| Toplam Çalışma Yüksekliği | 146.6 inç 3723 mm |
| Yükleme Yüksekliği | 97.2 inç 2470 mm |
| Yükleme Uzanma Mesafesi | 73.6 inç 1869 mm |
| Zemin Çizgisinde Kule Dönüş Pivotundan Uzanma | 158.6 inç 4029 mm |
| Kule Dönüş Yayı | 180 derece 180 derece |
| Kova Döndürme | 183 derece 183 derece |
| Kova Koparma Kuvveti | 7012.9 lb 3181 kg |
| Stik Koparma Kuvveti | 3538.4 lb 1605 kg |
| Bom Pivot Yüksekliği | 17.6 inç 448 mm |
| Yerden Yükseklik | 3.9 inç 99 mm |
| Nakliye Yüksekliği | 100.9 inç 2562 mm |
| Nakliye Genişliği | 80.4 inç 2041 mm |
| Gerekli Hidrolik | 14 Pimli Elektrikle Standart Akış 14 Pimli Elektrikle Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 50-86 l/dk. (13-23 gal/dk.) 50-86 l/dk. (13-23 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi) |
| Toplam Yana Kaydırma Hareketi | 33 inç 838 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm