BH160

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Tipik beko uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.

Birimler:
Kazma derinliği, maksimum 121.0 inç 3.074 mm Less
Çalışma Ağırlığı 2.309 lb 1047.0 kg Less
Genel Uzunluk 116.0 inç 2.936 mm Less
Bom pivot yüksekliği 17.0 inç 425.0 mm Less
Düz duvar kazma derinliği 81.0 inç 2.064 mm Less
Genel çalışma yüksekliği 136.0 inç 3.442 mm Less
Kazma derinliği 4.220 mm (8 ft) 102.0 inç 2.593 mm Less
Kazma derinliği 610 mm (2 ft) 120.0 inç 3.04 mm Less
Kova Dönüşü 192 derece 192 derece Less
Kova koparma kuvveti 7.146 lb 3.241 kg Less
Kule Dönüş Yayı 180 derece 180 derece Less
Kule dönüş pivotundan uzanma 156.0 inç 3.955 mm Less
Nakliye Yüksekliği 92.0 inç 2.336 mm Less
Nakliye genişliği 79.0 inç 2.008 mm Less
Stabilizör açıklığı çalışma konumu 74.0 inç 1.868 mm Less
Stik koparma kuvveti 3.439 lb 1.56 kg Less
Yan kaydırma uzunluğu 38.0 inç 974.0 mm Less
Yerden yükseklik 3.4 inç 85.7 mm Less
Yükleme uzanma mesafesi 64.0 inç 1.628 mm Less
Yükleme yüksekliği 85.0 inç 2.147 mm Less
Hid. Basınç Aralığı 145-235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145-235 bar (2.100 - 3.400 psi) Less
Hidrolik Akış Aralığı 42-86 L/dk (11-23 gpm) 42-86 L/dk (11-23 gpm) Less
Tahrik Yöntemi Standart Akış Standart Akış Less

Uygulama

Tipik beko uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.

Konforda "Sınıfının En İyisi"

Operatörler koltuktan hiç ayrılmadan kazı, hafriyat çalışması, yana kaydırma yapabilir ve hatta makineyi yeniden konumlandırabilir. Kabin konforun yanı sıra aşırı sıcaklıklara veya zorlu hava koşullarına karşı koruma sağladığından operatörler fazla yorulmadan uzun süreler boyunca çalışabilir.

Manuel Yana Kaydırma

Yana kaydırma özelliği duvarlara yakın yerlerde kazı yapılmasına, tuğla pervazların açığa çıkarılmasına, hendeklerin doldurulmasına ve genişletilmesine olanak sağlar.

Üretkenlik ve Manevra Kabiliyeti

Kabin içinden çalışma olanağı, makineyi yeniden konumlandırmak için gerekli süreyi geleneksel mini yükleyici bekolarına kıyasla kısaltarak üretkenliği artırır ve rakip ünitelerden daha hızlı çevrim süreleri sağlar. Makine ve bekonun kompakt ölçüleri operatörün dar alanlarda daha kolay manevra yapabilmesine imkan tanır ve diğer Cat Ataşmanları için daha fazla römork alanı bırakır.

İsteğe Bağlı Yardımcı Hidrolik Hatlar

İsteğe bağlı yardımcı hidrolik hatlar; Mini Hidrolik Ekskavatör kırıcılarının, helezonlar, kanal temizleme kovaları, çıkıntılar ve titreşimli plaka kompaktörlerinin çalıştırılması için stik ucuna yardımcı akış sağlar.