Görüntüleme
Toprak, çakıl zeminlerde yürütülen kaba tesviye ve toprak tesviyesi uygulamaları ve hafif dozerleme işleri için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Toprak, çakıl zeminlerde yürütülen kaba tesviye ve toprak tesviyesi uygulamaları ve hafif dozerleme işleri için tasarlanmıştır.
12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Bıçak Genişliği | 104.2 inç 2646 mm |
| Genişlik - Tam Açılı | 90.7 inç 2304 mm |
| Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna | 30 derece 30 derece |
| Yatırma Açısı Aralığı | +/- 10 derece +/- 10 derece |
| Bıçak Yüksekliği | 28.2 inç 716 mm |
| Toplam Yükseklik | 34.6 inç 878 mm |
| Uzunluk | 40.6 inç 1030 mm |
| Ağırlık | 1205.9 lb 547 kg |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Gerekli Hidrolik | 14 pimli Elektrikle Standart Akış 14 pimli Elektrikle Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-86 l/dk. (11-23 gal/dk.) 42-86 l/dk. (11-23 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm