2.342 mm (92 inç), Smart
YENİ

2.342 mm (92 inç), Smart Dozer Bıçakları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Bıçak Genişliği
92.2 inç
2342 mm
Genişlik - Tam Açılı
80.7 inç
2049 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna
30 derece
30 derece

Özelliklere Kısa Bir Bakış

12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tam Modülasyonlu Kumanda Kolu Kontrolü

Tam Modülasyonlu Kumanda Kolu Kontrolü

Tam modülasyonlu kumanda kolu kontrolü, sağ kumanda kolu ile ataşmanı çalıştırır. Ana işlevler, sezgisel bir operatör deneyimi için kumanda koluna entegre edilmiştir.
Değişken Açılı Motorlu Yatırma

Değişken Açılı Motorlu Yatırma

Değişken Açılı Motorlu Yatırma (VPAT) tasarımı, eş zamanlı yatırma ve açılandırma özelliğiyle üstün kontrol ve manevra kabiliyeti sağlar.
Trapezoid Bıçaklar

Trapezoid Bıçaklar

Trapezoid bıçaklar, paletli dozer bıçaklarından esinlenilerek modellenmiştir ve bıçak tamamen yatırıldığında dikey bir yüzeyde düz kesime olanak tanır.
Değiştirilebilir Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Değiştirilebilir Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Üç adet değiştirilebilir, cıvata bağlantılı kesici kenar, bıçağın uzun ömürlü olmasını sağlar. Kesici kenarlardaki aşınma göstergesi çubukları, kalan kesici kenar ömrüne ilişkin görsel bir gösterge sağlar. Orta kesici kenar bölümü ters çevrilerek kullanım ömrü iki katına çıkarılabilir.
Çıkarılabilir Şimler

Çıkarılabilir Şimler

Çıkarılabilir şimler, muylu arayüzünün aşınmasına göre ayar yapılmasına olanak tanır.
Dökülme Koruması

Dökülme Koruması

Dökülme koruması, dolu bıçak durumlarında malzemenin bıçağın üst kısmından dökülmesini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.342 mm (92 inç), Smart

Bıçak Genişliği 92.2 inç 2342 mm
Genişlik - Tam Açılı 80.7 inç 2049 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Yatırma Açısı Aralığı +/-10 derece +/-10 derece
Bıçak Yüksekliği 28.2 inç 716 mm
Toplam Yükseklik 34.6 inç 878 mm
Uzunluk 40.4 inç 1026 mm
Ağırlık 1164 lb 528 kg
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Gerekli Hidrolik 14 pimli Elektrikle Standart Akış 14 pimli Elektrikle Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 42-86 l/dk. (11-23 gal/dk.) 42-86 l/dk. (11-23 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.342 mm (92 inç), Smart ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm