Stüdyo Çekimi

Açılı Süpürgeler BA118C Hidrolik

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
103.8 inç
2637 mm
Süpürme Genişliği
83.4 inç
2119 mm
Fırça Çapı
32.1 inç
815 mm

Görüntüleme

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA118C Hidrolik

Toplam Genişlik 103.8 inç 2637 mm
Süpürme Genişliği 83.4 inç 2119 mm
Fırça Çapı 32.1 inç 815 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 36.1 inç 918 mm
Uzunluk 68.5 inç 1741 mm
Ağırlık 954.6 lb 433 kg
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 24.7 in³ 405 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 199 dev/dak 199 dev/dak
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 72.8 inç 1849 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 98.7 inç 2508 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Opsiyonel Kaput Uzantısı 39.7 lb 18 kg

BA118C Hidrolik ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  BA118C Hidrolik

Diğer Teklifleri Görüntüle