Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Süpürgeleri BU115

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
71.3 inç
1810 mm
Süpürme Genişliği
59.4 inç
1510 mm
Fırça Çapı
26 inç
660 mm

Görüntüleme

Cat® Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BU115

Toplam Genişlik 71.3 inç 1810 mm
Süpürme Genişliği 59.4 inç 1510 mm
Fırça Çapı 26 inç 660 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 31.2 inç 793 mm
Uzunluk 58.7 inç 1490 mm
Ağırlık 948 lb 430 kg
Gerekli Hidrolik Akış 30-83 L/dak (8-22 gal/dak) 30-83 L/dak (8-22 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-227 bar (2.100-3.300 psi) 145-227 bar (2.100-3.300 psi)
Motor Hacmi 24 in³/devir 393 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 190 dev/dak 190 dev/dak
Su Oluğu Fırçası Ağırlığı 88.2 lb 40 kg
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BU115 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  BU115

Diğer Teklifleri Görüntüle