Stüdyo Çekimi

Çalı Kesiciler BRX118 Endüstriyel

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
75.2 inç
1911 mm
Kesme Genişliği
72 inç
1829 mm
Maksimum Kesme Çapı
8 inç
203 mm

Görüntüleme

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BRX118 Endüstriyel

Toplam Genişlik 75.2 inç 1911 mm
Kesme Genişliği 72 inç 1829 mm
Maksimum Kesme Çapı 8 inç 203 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Uzunluk 85.4 inç 2170 mm
Toplam Yükseklik 28.9 inç 733 mm
Ağırlık 2363.4 lb 1072 kg
Optimum Hidrolik Akış 76-87 L/dak (20-23 gpm) 76-87 L/dak (20-23 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm)
Motor Hacmi 9.8 in³/devir 160 cm³/devir
Tahrik Şaftı Torku 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

BRX118 Endüstriyel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  BRX118 Endüstriyel

Diğer Teklifleri Görüntüle