Stüdyo Çekimi

Çalı Kesiciler BRX318 Endüstriyel

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
75.2 inç
1911 mm
Kesme Genişliği
72 inç
1829 mm
Maksimum Kesme Çapı
8 inç
203 mm

Görüntüleme

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BRX318 Endüstriyel

Toplam Genişlik 75.2 inç 1911 mm
Kesme Genişliği 72 inç 1829 mm
Maksimum Kesme Çapı 8 inç 203 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Toplam Uzunluk 85.4 inç 2170 mm
Toplam Yükseklik 28.9 inç 733 mm
Ağırlık 2363.4 lb 1072 kg
Optimum Hidrolik Akış 120-125 L/dak (31-33 gal/dak) 120-125 L/dak (31-33 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm)
Motor Hacmi 11.9 in³/devir 195 cm³/devir
Tahrik Şaftı Torku 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

BRX318 Endüstriyel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  BRX318 Endüstriyel

Diğer Teklifleri Görüntüle