Stüdyo Çekimi

Çalı Kesiciler BRX418 Endüstriyel

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
75.2 inç
1911 mm
Kesme Genişliği
72 inç
1829 mm
Maksimum Kesme Çapı
8 inç
203 mm

Görüntüleme

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BRX418 Endüstriyel

Toplam Genişlik 75.2 inç 1911 mm
Kesme Genişliği 72 inç 1829 mm
Maksimum Kesme Çapı 8 inç 203 mm
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Toplam Uzunluk 85.4 inç 2170 mm
Toplam Yükseklik 28.9 inç 733 mm
Ağırlık 2363.4 lb 1072 kg
Optimum Hidrolik Akış 150-155 L/dak (40-41 gal/dak) 150-155 L/dak (40-41 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm)
Motor Hacmi 11.9 in³/devir 195 cm³/devir
Tahrik Şaftı Torku 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

BRX418 Endüstriyel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  BRX418 Endüstriyel

Diğer Teklifleri Görüntüle