BRX418 Endüstriyel Çalı Kesici / Çalı Biçme Makinesi / Çalı Biçici

BRX418 Endüstriyel Çalı Kesiciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
75.2 inç
1911 mm
Kesme Genişliği
72 inç
1829 mm
Maksimum Kesme Çapı
8 inç
203 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler, otoyol refüjlerindeki aşırı büyümüş otları temizlemek, hizmet tipi işlerde kolaylık sağlamak ve konut, park ve dinlenme alanlarında ilk arazi temizliği için kullanılır.
Tam Dengelenmiş Bıçak Taşıyıcı

Tam Dengelenmiş Bıçak Taşıyıcı

Tam dengelenmiş bıçak taşıyıcılar gereksiz titreşimi önler. 409 kg (900 lb) ağırlığındaki bıçak taşıyıcı rakipsiz bir atalet sağlar. Yüksek atalet enerjisi sayesinde bıçaklar yoğun çalıları yarar.
Sertleştirilmiş Ters Çevrilebilir Bıçaklar

Sertleştirilmiş Ters Çevrilebilir Bıçaklar

Sertleştirilmiş ters çevrilebilir bıçaklar malzemeyi zorlanmadan keser, yüksek performans ve dayanıklılık sağlar. Bıçaklar bıçak taşıyıcıya, şasinin üst kısmındaki bir erişim panelinden kolayca sıkılabilecek üç cıvatayla bağlanmıştır.
Kavitasyon Önleyici Valfe Sahip Uzun Ömürlü Motor

Kavitasyon Önleyici Valfe Sahip Uzun Ömürlü Motor

Kavitasyon önleyici valf hayati önemdeki motor parçalarını koruyarak ataşman ömrünü uzatır ve hem makineden hem de ataşmandan yeterli performans alınmasını sağlar.
Entegre Akümülatör

Entegre Akümülatör

Hidrolik sistemdeki entegre akümülatör, tahrik motorunda ani basınç yükselmelerini azaltmak için kavitasyon önleyici valfle birlikte çalışır. Motor kapatıldığında, akümülatör güç aktarma sistemini dönerken yavaşça indirmek için yağı motora boşaltır. Böylece motor ve kavitasyon kaynaklı gürültü azaltılmış olur.
Ağır Hizmet Tipi Kızaklar

Ağır Hizmet Tipi Kızaklar

Ağır hizmet tipi kızaklar, çalı kesicinin dengesiz arazi üzerinde kolayca hareket etmesine olanak tanırken ataşmanın ve makinenin dengesini de sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BRX418 Endüstriyel

Toplam Genişlik 75.2 inç 1911 mm
Kesme Genişliği 72 inç 1829 mm
Maksimum Kesme Çapı 8 inç 203 mm
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Toplam Uzunluk 85.4 inç 2170 mm
Toplam Yükseklik 28.9 inç 733 mm
Ağırlık 2363.4 lb 1072 kg
Optimum Hidrolik Akış 150-155 l/dk. (40-41 gal/dk.) 150-155 l/dk. (40-41 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm) 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm)
Motor Hacmi 11.9 in³/devir 195 cm³/devir
Tahrik Mili Torku 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

BRX418 Endüstriyel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm