< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.

Toplam genişlik

Birimler:
Genel Genişlik 68.0 inç 1.727 mm Less

Kesme genişliği 66.0 inç 1.676 mm Less
Maksimum kesme çapı 3.0 inç 76.0 mm Less
Birim Ağırlık 1.05 lb 476.0 kg Less
Genel Uzunluk 79.0 inç 2.007 mm Less
Genel Yükseklik 21.0 inç 533.0 mm Less
Hid. Basınç Aralığı 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) Less
Hidrolik Akış Aralığı 57-80 L/dk (15-21 gpm) 57-80 L/dk (15-21 gpm) Less
Uç hızı (akışa bağlıdır) fpm 10.270-14.420 fpm 10.270-14.420 fpm Less
Etkin Deplasman 8.5 inç3/dev 140.0 cc/dev Less
Tahrik Yöntemi Standart Akış Standart Akış Less

Bıçaklar ve Bıçak Taşıyıcılar

Yüksek güçlü bıçaklar, yüksek düzeyde kesim işlemi, dayanıklılık ve ayrıca aşırı büyümüş otların temizliğini sağlar. Tamamen dengeli bıçak taşıyıcılar, gereksiz titreşimi önler. Konik bıçak taşıyıcı, kesicinin ağaç kökleri ve kayalar üzerinde hareket etmesine olanak tanır.

Uzun Ömürlü Motorlar ve Dişliler

Uzun ömürlü motorlar, yıllarca yüksek hızlı bıçak performansı sağlar. Mühürlü vites kutusu içinde mekanik olarak ve ısıl işlemden geçirilmiş vitesler, torkun motordan bıçak taşıyıcısına güvenilir ve dayanıklı bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Motor Koruma Muhafazası

Motor koruma muhafazası, motoru ve vitesi molozdan korur. Bir cıvata setinin sökülmesi, motora ve vites kutusuna kolay erişim için bu menteşeli muhafazanın uzaklaştırılmasını sağlar.

Galvanizli Helezon Zincirler

Galvanizli helezon zincirler (7,9 mm [5/16 inç] sızdırmaz), moloz ve malzeme uçuşmasını önlemek için ön ve arka alanlarda moloza karşı koruma sağlar.

Ağır Hizmet Tipi Kızaklar

Ağır hizmet tipi kızaklar, çalı kesicinin dengesiz arazi üzerinde kolayca hareket etmesine olanak tanırken, çalışma aletinin ve makinenin dengesini de sağlar.