< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.

Toplam genişlik

Birimler:
Genel Genişlik 74.0 inç 1880.0 mm Less

Kesme genişliği 72.0 inç 1829.0 mm Less
Maksimum kesme çapı 3.0 inç 76.0 mm Less
Tahrik Yöntemi Standart Akış Standart Akış Less
Genel Uzunluk 85.0 inç 2159.0 mm Less
Genel Yükseklik 20.0 inç 518.0 mm Less
Yığılı Kapasite 1100.0 lb 499.0 kg Less
Hidrolik Akış Aralığı 57-80 L/dk (15-21 gpm) 57-80 L/dk (15-21 gpm) Less
Hid. Basınç Aralığı 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) Less
Uç hızı (akışa bağlıdır) fpm 11.210 - 15.730 fpm 11.210 - 15.730 fpm Less
Motor hacmi (devir başına) 8.5 inç3/dev 140.0 cc/dev Less