< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.

Toplam genişlik

Birimler:
Genel Genişlik 80.0 inç 2032.0 mm Less

Kesme genişliği 78.0 inç 1981.0 mm Less
Maksimum kesme çapı 3.0 inç 76.0 mm Less
Tahrik Yöntemi Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS Less
Genel Uzunluk 91.0 inç 2311.0 mm Less
Genel Yükseklik 21.0 inç 531.0 mm Less
Birim Ağırlık 1180.0 lb 535.0 kg Less
Hidrolik Akış Aralığı 76-130 L/dk (20-34 gpm) 76-130 L/dk (20-34 gpm) Less
Hid. Basınç Aralığı 150-280 bar (2.176-4.065 psi) 150-280 bar (2.176-4.065 psi) Less
Uç hızı (akışa bağlıdır) fpm 13.700-19.790 fpm 13.700-19.790 fpm Less
Motor hacmi (devir başına) 12.0 inç3/dev 196.0 cc/dev Less