1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Birimler:
Genişlik 89.1 inç 2262.0 mm Less
Kova Anma Kapasitesi (2) 56.8 inç 1442.7 mm Less
Birim Ağırlık 1819.0 lb 825.1 kg Less
Çalışma aleti uzunluğu 35.4 inç 900.3 mm Less
Kapasite 1.29 yd³ 0.99 m³ Less
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20.0 mm Less
Çene Açıklığı 23.7 inç 602.0 mm Less
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece Less