1,2 m3 (1,5 yd3), Pimli

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.

Birimler:
Genişlik 95.5 inç 2.425 mm Less
Kova Anma Kapasitesi (2) 41.7 inç NaN mm Less
Birim Ağırlık NaN lb 1.114 kg Less
Uzunluk 37.4 inç 951.2 mm Less
Kapasite 1.5 yd³ 1.15 m³ Less
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20.0 mm Less
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19.0 mm Less
Çene Açıklığı 23.7 inç 602.0 mm Less
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece Less