Stüdyo Çekimi

Yüksek Kapasiteli Kovalar 458 mm (18 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
18 inç
458 mm
Kapasite
6.4 ft³
180 l
Ağırlık
328.5 lb
149 kg

Görüntüleme

Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 458 mm (18 inç), Pimli

Genişlik 18 inç 458 mm
Kapasite 6.4 ft³ 180 l
Ağırlık 328.5 lb 149 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 42.6 inç 1082 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

458 mm (18 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  458 mm (18 inç), Pimli

Diğer Teklifleri Görüntüle