Genişlik | 24 inç 610 mm |
Kapasite | 8.5 ft³ 240 l |
Ağırlık | 366 lb 166 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 42.6 inç 1082 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.
Genişlik | 24 inç 610 mm |
Kapasite | 8.5 ft³ 240 l |
Ağırlık | 366 lb 166 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 42.6 inç 1082 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |