Stüdyo Çekimi

Yüksek Kapasiteli Kovalar 762 mm (30 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
30 in
762 mm
Kapasite
11.3 ft³
320 l
Ağırlık
421.1 lb
191 kg

Görüntüleme

Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 762 mm (30 inç), Pimli

Genişlik 30 in 762 mm
Kapasite 11.3 ft³ 320 l
Ağırlık 421.1 lb 191 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 in 20 mm
Uç Yarıçapı 42.6 in 1082 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

762 mm (30 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  762 mm (30 inç), Pimli

Diğer Teklifleri Görüntüle