Stüdyo Çekimi

Yüksek Kapasiteli Kovalar 914 mm (36 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
36 inç
914 mm
Kapasite
13.4 ft³
380 l
Ağırlık
451.9 lb
205 kg

Görüntüleme

Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç), Pimli

Genişlik 36 inç 914 mm
Kapasite 13.4 ft³ 380 l
Ağırlık 451.9 lb 205 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 42.6 inç 1082 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

914 mm (36 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  914 mm (36 inç), Pimli

Diğer Teklifleri Görüntüle