Standart Hizmet Kovaları

914 mm (36 inç)

Genişlik
6.0 inç
152.0 mm
Birim Ağırlık
1680.0 lb
762.0 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç)

914 mm (36 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  914 mm (36 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle