Standart Hizmet Kovaları

914 mm (36 inç)

Genişlik
7.0 inç
172.0 mm
Birim Ağırlık
2015.0 lb
914.0 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç)

914 mm (36 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  914 mm (36 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle